SEV G1/8-IG G1/8-AG

N° de artículo: 10.02.01.01519
Válvula de escape rápido del peso
Rosca G1: G1/8"-HE
Rosca G2: G1/8"-MA
SEV G1/8-IG G1/8-AG
Atributo Valor
D 19 mm
G1 G1/8"-HE
G2 G1/8"-MA
L 39,5 mm
LG1 7 mm
SW1 17 mm
SW2 6 mm