SBPL 50 HV NPT

N° de artículo: 10.02.01.01601
Eyector básico con máxima capacidad de aspiración
Tamaño: 50
Diseño: Alta depresión
Tipo: NPT
Capacidad de aspiración (max):
510 l/min
Consumo de aire (con asp.): 210 l/min
Peso: 0.75 kg
SBPL 50 HV NPT
Atributo Valor
B 51 mm
B1 53 mm
B2 16 mm
G1 NPT3/8-HE
G2 NPT3/4-HE
G3 NPT1/4-HE
G4 G1/8"-HE
G5 M5-MA
H 72 mm
H1 74 mm
L 167,5 mm
L1 285,3 mm
L2 54 mm
L3 67 mm
L4 113 mm
L5 64 mm
LG5 8,5 mm
X1 73,5 mm
Y1 62 mm