SEC-400 A2

N° de artículo: 10.02.01.01620

Eyector de transporte para piezas muy porosas

Capacidad de aspiración (max)135 m³/h
parte normal materialAcero inoxidable austenítico
SEC-400 A2
Atributo Valor
D 84 mm
D1 75 mm
D2 52 mm
G2
G3
L 35 mm
L1 95 mm
LG3 14 mm
X1 72 mm
Atributo Valor
Vacío (max.) -25 mbar
Capacidad de aspiración (max) 2250 l/min
Capacidad de aspiración (max) 135 m³/h
Consumo de aire con asp. 500 l/min
Consumo de aire con asp. 26,70 m³/h
Margen presión (presión servicio) 2,0 ... 6,0 bar
Temperatura de trabajo °C
parte normal material Acero inoxidable austenítico
Peso 1,48 kg
Vacío (max.) -0,74 inHg
Capacidad de aspiración (max) 79,46 cfm
Consumo de aire con asp. 17,66 cfm
Margen presión (presión servicio) 29,0 ... 87,0
Familia de productos SEC


Nota: Consumo de aire: A una presión operativa óptima (4,5 bar)
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
Instrucciones de pedido: SEC-400 A2

El eyector SEC se suministra como producto listo para su conexión.