Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Eyector básico con máxima capacidad de aspiración
Tamaño | 75 |
Tipo | High Vacuum |
Capacidad de aspiración (max) | 720 l/min |
Consumo de aire con asp. | 305 l/min |
Peso | 1,1 kg |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 83 mm |
B1 | 85 mm |
B2 | 16 mm |
B3 | 48 mm |
G1 | G3/8"-HE |
G2 | G1"-HE |
G3 | G1/4"-HE |
G4 | G1/8"-HE |
G5 | M5-MA |
H | 72 mm |
H1 | 74 mm |
L | 167,50 mm |
L1 | 285,30 mm |
L2 | 54 mm |
L3 | 67 mm |
L4 | 113 mm |
L5 | 64 mm |
LG5 | 8,50 mm |
X1 | 73,50 mm |
Y1 | 62 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Tamaño | 75 |
Grado de evacuación | 90 % |
Vacío (max.) | 900 mbar |
Capacidad de aspiración (real) | 720 l/min |
Capacidad de aspiración (theo) | 990 l/min |
Capacidad de aspiración (real) | 43,20 m³/h |
Capacidad de aspiración (theo) | 59,40 m³/h |
Consumo de aire con asp. | 305 l/min |
Consumo de aire con asp. | 18,75 m³/h |
Nivel de sonido libre | 68 dB(A) |
Nivel de sonido aspirado | 62 dB(A) |
Margen presión (presión servicio) | 2,0 ... 6,0 bar |
Margen presión (presión servicio) | 29,0 ... 87,0 |
Diámetro interior tubo (recom.) aire comprimido | 9 mm |
Diámetro interior tubo (recom.) vacío | 32 mm |
Peso | 1,10 kg |
Temperatura de trabajo | 0 ... 60 °C |
Vacío (max.) | 26,58 inHg |
Familia de productos | SBPL |
Instrucciones de pedido: SBPL 75 HV
El eyector básico SBPL se suministra como producto listo para su conexión.
Accesorios disponibles: set de reequipamiento, tapón de cierre, manómetro de vacío, válvulas de escape rápido, electroválvulas, ángulo de fijación