Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Eyector básico con máxima capacidad de aspiración
Tamaño | 125 |
Tipo | High Flow |
Capacidad de aspiración (max) | 1.010 l/min |
Consumo de aire con asp. | 370 l/min |
Peso | 1,5 kg |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 115 mm |
B1 | 117 mm |
B2 | 16 mm |
B3 | 48 mm |
B4 | 80 mm |
G1 | G3/8"-HE |
G2 | G1"-HE |
G3 | G1/4"-HE |
G4 | G1/8"-HE |
G5 | M5-MA |
H | 72 mm |
H1 | 74 mm |
L | 167,50 mm |
L1 | 285,30 mm |
L2 | 54 mm |
L3 | 67 mm |
L4 | 113 mm |
L5 | 64 mm |
LG5 | 8,50 mm |
X1 | 73,50 mm |
Y1 | 62 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Tamaño | 125 |
Grado de evacuación | 60 % |
Vacío (max.) | 600 mbar |
Capacidad de aspiración (real) | 1010 l/min |
Capacidad de aspiración (theo) | 1650 l/min |
Capacidad de aspiración (real) | 60,60 m³/h |
Capacidad de aspiración (theo) | 99 m³/h |
Consumo de aire con asp. | 370 l/min |
Consumo de aire con asp. | 22,75 m³/h |
Nivel de sonido libre | 70 dB(A) |
Nivel de sonido aspirado | 60 dB(A) |
Margen presión (presión servicio) | 2,0 ... 6,0 bar |
Margen presión (presión servicio) | 29,0 ... 87,0 |
Diámetro interior tubo (recom.) aire comprimido | 11 mm |
Diámetro interior tubo (recom.) vacío | 32 mm |
Peso | 1,50 kg |
Temperatura de trabajo | 0 ... 60 °C |
Vacío (max.) | 17,72 inHg |
Familia de productos | SBPL |
Instrucciones de pedido: SBPL 125 HF
El eyector básico SBPL se suministra como producto listo para su conexión.
Accesorios disponibles: set de reequipamiento, tapón de cierre, manómetro de vacío, válvulas de escape rápido, juego de escape de aire, kit de reequipamiento, electroválvulas, filtro de ventosa, ángulo de fijación, manguera de vacío, boquilla de manguera