ST 20 AL-EL

N° de artículo: 10.02.01.01679

Boquilla de tubo

parte normal materialAluminio
Usa construcciEyectores básicos
Diámetro exterior D20 mm
Longitud L4 mm
Anchura B46 mm
ST 20 AL-EL
Atributo Valor
B 46 mm
dn 15,50 mm
D 20 mm
D1 37 mm
L 4 mm
L1 51 mm
L2 12 mm
Atributo Valor
Margen presión (presión servicio) bar
Temperatura de trabajo 0 ... 0 °C
Peso 46,50 g
parte normal material Aluminio

Instrucciones de pedido: ST 20 AL-EL