Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Boquilla de tubo
parte normal material | Aluminio |
Usa construcci | Eyectores básicos |
Diámetro exterior D | 32 mm |
Longitud L | 4 mm |
Anchura B | 46 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 46 mm |
dn | 26 mm |
D | 32 mm |
D1 | 37 mm |
L | 4 mm |
L1 | 51 mm |
L2 | 12 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Margen presión (presión servicio) | bar |
Temperatura de trabajo | 0 ... 0 °C |
Peso | 58 g |
parte normal material | Aluminio |
Instrucciones de pedido: ST 32 AL-EL