Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Tapón de cierre - montaje previo
Usa construcci | Eyectores básicos |
Diámetro exterior D | 15 mm |
Longitud L | 101,7 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
D | 15 mm |
D1 | 21,80 mm |
D2 | 108 mm |
L | 101,70 mm |
L1 | 145 mm |
L2 | 8 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Margen presión (presión servicio) | bar |
Temperatura de trabajo | °C |
Peso | 55 g |
Instrucciones de pedido: VRS-ST 15x101.7 SBPL