SBP HV 2 07 13

N° de artículo: 10.02.01.01718
Eyector básico para uso universal
Diseño: Alta depresión
Número de pasos: 2
Tam. de toberas: 0,7 mm
Tamaño: 13
Grado de evacuación: 85 %
Presión óptima: 4 bar
Capacidad de aspiración (max):
42.5 l/min
Consumo de aire (con asp.): 23.5 l/min
SBP HV 2 07 13
Atributo Valor
B 23 mm
d2 4,2 mm
D 14,2 mm
G1 G1/8"-HE
G2 G1/4"-HE
G3 G1/8"-HE
G5 M4-HE
H 33 mm
H2 8,5 mm
H3 19,5 mm
L 69,5 mm
L1 85,5 mm
L2 22 mm
L3 25,5 mm
SW2 8 mm
X1 14 mm
X2 19 mm
Y1 14 mm
LG3 5,5 mm