SBP HV 2 16 22 S

N° de artículo: 10.02.01.01725

Eyector básico para uso universal

Eficiente
TipoHigh Vacuum
Número de pasos2
Diámetro de toberas1,6 mm
Tamaño22
Grado de evacuación90 %
Presión óptima4 bar
Capacidad de aspiración (max)137,3 l/min
Consumo de aire con asp.103 l/min
Tipo de Eyectores compactosCon válvula de seguridad
SBP HV 2 16 22 S
Atributo Valor
B 35 mm
D 20 mm
d2 6,40 mm
G1 G1/4"-HE
G2 G3/8"-HE
G3 G1/4"-HE
G5 M6-HE
H 44 mm
H2 9,50 mm
H3 25,50 mm
L 120,50 mm
L1 138,50 mm
L2 32,50 mm
L3 34,50 mm
LG3 7 mm
SW2 12 mm
X1 22 mm
X2 26 mm
Y1 22 mm
Atributo Valor
Diámetro de toberas 1,60 mm
Número de pasos 2
Grado de evacuación 90 %
Capacidad de aspiración (max) 8,20 m³/h
Capacidad de aspiración (max) 137,30 l/min
Consumo de aire con asp. 6,34 m³/h
Consumo de aire con asp. 103 l/min
Nivel de sonido libre 87 dB(A)
Nivel de sonido aspirado 76 dB(A)
Margen presión (presión servicio) 2,0 ... 6,0 bar
Presión óptima 4 bar
Diámetro interior tubo (recom.) aire comprimido 6 mm
Diámetro interior tubo (recom.) vacío 12 mm
Peso 261,60 g
Temperatura de trabajo 0 ... 60 °C
Margen presión (presión servicio) 29,0 ... 87,0
Presión óptima 58 psi
Capacidad de aspiración (max) 4,85 cfm
Consumo de aire con asp. 3,64 cfm
Familia de productos SBP-HV-HF
Métrico       Imperial
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
Instrucciones de pedido: SBP HV 2 16 22 S

Los eyectores básicos SBP-HV/HF se suministran como componentes listos para su conexión.