SBP HF 3 13 22

N° de artículo: 10.02.01.01726
Eyector básico para uso universal
Diseño: High Flow
Número de pasos: 3
Tam. de toberas: 1,3 mm
Tamaño: 22
Grado de evacuación: 61 %
Presión óptima: 4 bar
Capacidad de aspiración (max):
297.6 l/min
Consumo de aire (con asp.): 74 l/min
SBP HF 3 13 22
Atributo Valor
B 35 mm
d2 6,4 mm
D 20 mm
G1 G1/4"-HE
G2 G3/8"-HE
G3 G1/4"-HE
G5 M6-HE
H 44 mm
H2 9,5 mm
H3 25,5 mm
L 160,5 mm
L1 178,5 mm
L2 32,5 mm
L3 34,5 mm
SW2 14 mm
X1 22 mm
X2 26 mm
Y1 22 mm
LG3 7 mm