SBP HV 3 07 13 SD

N° de artículo: 10.02.01.01733

Eyector básico para uso universal

Eficiente
TipoHigh Vacuum
Número de pasos3
Diámetro de toberas0,7 mm
Tamaño13
Grado de evacuación85 %
Presión óptima4 bar
Capacidad de aspiración (max)76,8 l/min
Consumo de aire con asp.23,5 l/min
Función adicionalSilenciador
SBP HV 3 07 13 SD
Atributo Valor
B 23 mm
D 16,50 mm
d2 4,20 mm
G1 G1/8"-HE
G2 G1/4"-HE
G3 G1/8"-HE
G5 M4-HE
H 33 mm
H2 8,50 mm
H3 19,50 mm
L 88 mm
L1 139,50 mm
L2 22 mm
L3 25,50 mm
LG3 5 mm
X1 14 mm
X2 19 mm
Y1 14 mm
Atributo Valor
Diámetro de toberas 0,70 mm
Número de pasos 3
Grado de evacuación 85 %
Capacidad de aspiración (max) 4,73 m³/h
Capacidad de aspiración (max) 76,80 l/min
Consumo de aire con asp. 1,45 m³/h
Consumo de aire con asp. 23,50 l/min
Nivel de sonido libre 64 dB(A)
Nivel de sonido aspirado 58 dB(A)
Margen presión (presión servicio) 2,0 ... 6,0 bar
Presión óptima 4 bar
Diámetro interior tubo (recom.) aire comprimido 4 mm
Diámetro interior tubo (recom.) vacío 6 mm
Peso 95,60 g
Temperatura de trabajo 0 ... 60 °C
Margen presión (presión servicio) 29,0 ... 87,0
Presión óptima 58 psi
Capacidad de aspiración (max) 2,71 cfm
Consumo de aire con asp. 0,83 cfm
Familia de productos SBP-HV-HF
Métrico       Imperial
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
Instrucciones de pedido: SBP HV 3 07 13 SD

Los eyectores básicos SBP-HV/HF se suministran como componentes listos para su conexión.