SBP HV 2 16 22 SD

N° de artículo: 10.02.01.01736
Eyector básico para uso universal
Diseño: Alta depresión
Número de pasos: 2
Tam. de toberas: 1,6 mm
Tamaño: 22
con: Silenciador
Grado de evacuación: 90 %
Presión óptima: 4 bar
Capacidad de aspiración (max):
152.6 l/min
Consumo de aire (con asp.): 103 l/min
SBP HV 2 16 22 SD
Atributo Valor
B 35 mm
d2 6,4 mm
D 29 mm
G1 G1/4"-HE
G2 G3/8"-HE
G3 G1/4"-HE
G5 M6-HE
H 44 mm
H2 9,5 mm
H3 25,5 mm
L 190,5 mm
L2 32,5 mm
L3 34,5 mm
X1 22 mm
X2 26 mm
Y1 22 mm
LG3 7 mm