SMP 20 NO AS VE

N° de artículo: 10.02.02.00575
Eyector compacto "MEGA PUMP" con función Power en la descarga
Tam. de toberas: 2,0 mm
Capacidad de aspiración (max):
116 l/min
Consumo de aire (con asp.): 190 l/min
Control: Abierta sin corriente
Diseño: Con sistema de expulsión
con: interruptor electrónico
10.02.02.03348

El artículo 10.02.02.00575 es disponible hasta el 1/12/2023

Desde este momento, ya no puede solicitarse este artículo.
Artículo alternativo (véase la imagen): SMPi 20 NO VD M12-5

SMP 20 NO AS VE
Atributo Valor
B 22 mm
d 5,5 mm
G1 G1/4"-HE
G2 G3/8"-HE
H 54 mm
H1 167 mm
H2 58,5 mm
H3 20,1 mm
L 112,5 mm
L2 37,5 mm
X1 49,5 mm
X2 69,5 mm
Y1 12 mm