SCP 10 NC AS VE

N° de artículo: 10.02.02.00606
Eyector compacto con funcionalidad integrada
Tam. de toberas: 1,0 mm
Capacidad de aspiración (max):
37 l/min
Consumo de aire (con asp.): 53 l/min
Control: Cerrada sin corriente
Diseño: Con sistema de expulsión
con: interruptor electrónico
10.02.02.04114

El artículo 10.02.02.00606 es disponible hasta el 1/12/2023

Desde este momento, ya no puede solicitarse este artículo.
Artículo alternativo (véase la imagen): SCPS 10 G02 NC M12-5 PNP

SCP 10 NC AS VE
Atributo Valor
B 20,2 mm
d 4,5 mm
G1 G1/8"-HE
G2 G1/8"-HE
H 42,2 mm
H1 147,5 mm
H2 36,5 mm
H3 15 mm
L 71,5 mm
L2 7 mm
X1 41,5 mm
X2 58,5 mm
Y1 12 mm