SCP 10 FS

N° de artículo: 10.02.02.00893

Eyector compacto con funcionalidad integrada

Diámetro de toberas1 mm
Capacidad de aspiración (max)37 l/min
Consumo de aire con asp.53 l/min
Margen presión (presión servicio) bar
ControlControl externo
SCP 10 FS
Atributo Valor
B 20,20 mm
d 4,50 mm
G1 G1/8"-HE
G2 G1/8"-HE
H 42,50 mm
H1 79 mm
H2 36,50 mm
H3 15 mm
L 71,50 mm
L2 7 mm
X1 41,50 mm
X2 58,50 mm
Y1 12 mm
Atributo Valor
Diámetro de toberas 1 mm
Grado de evacuación 85 %
Capacidad de aspiración (max) 37 l/min
Control Control externo
Capacidad de aspiración (max) 1,31 cfm
Familia de productos SCP


Nota: La tensión de alimentación para interruptores de vacío y válvulas electromagnéticas es de 24V DC Consumo de aire: A una presión de servicio óptima Diámetro interno tubo: Para máx. 2 m longitud
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
Instrucciones de pedido: SCP 10 FS

El eyector compacto SCP-FS se suministra como producto listo para su conexión.