GP 4 SCP 10..15

N° de artículo: 10.02.02.00914
Distribuidor de aire comprimido como conexión colectiva y para la fijación de eyectores
Número de conexiones: 4
Longitud L: 106 mm
Anchura B: 30 mm
Altura H: 34 mm
para: Eyector SCP 10..15
GP 4 SCP 10..15
Atributo Valor
B 30 mm
G1 G1/4"-HE
H 34 mm
H2 5 mm
d 4,5 mm
L 106 mm
Y1 20 mm
Y2 20 mm
X1 96 mm
X2 96 mm