Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Distribuidor de aire comprimido como conexión colectiva y para la fijación de eyectores
Atributo | Valor |
---|---|
B | 30 mm |
G1 | G1/4"-HE |
H | 34 mm |
H2 | 5 mm |
d | 4,50 mm |
L | 127 mm |
Y1 | 20 mm |
Y2 | 20 mm |
X1 | 117 mm |
X2 | 117 mm |
Instrucciones de pedido: GP 5 SCP 10..15