Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Distribuidor de aire comprimido como conexión colectiva y para la fijación de eyectores
Margen presión (presión servicio) | bar |
Número de conexiones | 2 |
Longitud L | 78 mm |
Anchura B | 38 mm |
Altura H | 49,5 mm |
Diámetro interior d | 7 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 38 mm |
B2 | 7 mm |
B3 | 16 mm |
d | 7 mm |
G1 | G1/2"-HE |
H | 49,50 mm |
H2 | 8 mm |
L | 78 mm |
X1 | 62 mm |
X2 | 62 mm |
Y2 | 34 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Peso | 375 g |
Instrucciones de pedido: GP 2 SMP 15..30/SCP 20..30