GP 3 SMP 15..25/SCP 20..25

N° de artículo: 10.02.02.00918

Distribuidor de aire comprimido como conexión colectiva y para la fijación de eyectores

Margen presión (presión servicio) bar
Número de conexiones3
Longitud L101 mm
Anchura B38 mm
Altura H49,5 mm
Diámetro interior d7 mm
GP 3 SMP 15..25/SCP 20..25
Atributo Valor
B 38 mm
B2 7 mm
B3 16 mm
d 7 mm
G1 G1/2"-HE
H 49,50 mm
H2 8 mm
L 101 mm
X1 85 mm
X2 85 mm
Y2 34 mm
Atributo Valor
Peso 481 g
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
Instrucciones de pedido: GP 3 SMP 15..25/SCP 20..25