GP 4 SMP 15..20/SCP 20

N° de artículo: 10.02.02.00919

Distribuidor de aire comprimido como conexión colectiva y para la fijación de eyectores

Margen presión (presión servicio) bar
Número de conexiones4
Longitud L124 mm
Anchura B38 mm
Altura H49,5 mm
Diámetro interior d7 mm
GP 4 SMP 15..20/SCP 20
Atributo Valor
B 38 mm
B2 7 mm
B3 16 mm
d 7 mm
G1 G1/2"-HE
H 49,50 mm
H2 8 mm
L 124 mm
X1 108 mm
X2 108 mm
Y2 34 mm
Atributo Valor
Peso 595 g
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

La documentación también está disponible completamente en inglés.

Documentos

Idioma

Instrucciones de pedido: GP 4 SMP 15..20/SCP 20