SCPM 05 NO A

N° de artículo: 10.02.02.01072
Eyector compacto miniatura en diseño especialmente pequeño
Tam. de toberas: 0,5 mm
Capacidad de aspiración (max): 6 l/min
Consumo de aire (con asp.): 13 l/min
Control: Abierta sin corriente
Diseño: Función de descarga
SCPM 05 NO A
Atributo Valor
B 10,2 mm
d 3,2 mm
G1 M5-HE
G2 M5-HE
H 37,5 mm
H1 84 mm
H2 24 mm
H3 5 mm
L1 64,5 mm
L2 25,5 mm
X1 25 mm
Y1 15 mm