SCP 20 NO AS RP

N° de artículo: 10.02.02.01625
Eyector compacto con funcionalidad integrada
Tam. de toberas: 2,0 mm
Capacidad de aspiración (max):
116 l/min
Consumo de aire (con asp.): 190 l/min
Control: Abierta sin corriente
Diseño: Con sistema de expulsión
con: Func. de ahorro de aire neumát
SCP 20 NO AS RP
Atributo Valor
B 25 mm
d 5,5 mm
G1 G1/4"-HE
G2 G3/8"-HE
H 77 mm
H1 132,5 mm
H2 73,5 mm
H3 20,1 mm
L 112,5 mm
L2 37,5 mm
X1 49,5 mm
X2 69,5 mm
Y1 12 mm