Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Placa base para confeccionar bloques de eyectores
Longitud L | 122 mm |
Anchura B | 46 mm |
Altura H | 43 mm |
Número de conexiones | 1 |
Usa construcci | Eyectores compactos SXPi/SXMPi |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 46 mm |
d | 6,60 mm |
G1 | G3/8"-HE |
H | 43 mm |
L | 122 mm |
X1 | 74 mm |
Y1 | 19,50 mm |
Instrucciones de pedido: GPQ1 122x46x43 SXPi/SXMPi