SCPM 10 NC A VS-T

N° de artículo: 10.02.02.02502
Eyector compacto miniatura en diseño especialmente pequeño
Tam. de toberas: 1,0 mm
Capacidad de aspiración (max):
23 l/min
Consumo de aire (con asp.): 46 l/min
Control: Cerrada sin corriente
Diseño: Función de descarga
con: interruptor electrónico
PGE-05622

El artículo 10.02.02.02502 es disponible hasta el 31/12/2023

Desde este momento, ya no puede solicitarse este artículo.
Familia alternativa (véase la imagen): Eyectores compactos SCPMb / SCPMc / SCPMi

SCPM 10 NC A VS-T
Atributo Valor
B 10,2 mm
d 3,2 mm
G1 M5-HE
G2 M5-HE
H 37,2 mm
H1 106,8 mm
H2 24 mm
H3 5 mm
L 56,5 mm
L1 64,5 mm
L2 6 mm
X1 25 mm
Y1 15 mm