SEM-C 25 SDA NO AS VD

N° de artículo: 10.02.02.03206
Eyector multietapa (regulable) con alta capacidad de aspiración
Tamaño: 25
con: Silenciador axial
Capacidad de aspiración (max):
338 l/min
Consumo de aire (con asp.): 100 l/min
Vacío (max): -870 mbar
Control: Abierta sin corriente
Diseño: Con sistema de expulsión
con: interruptor digital
SEM-C 25 SDA NO AS VD
Atributo Valor
B 116,5 mm
B1 192 mm
d 5,5 mm
D1 40 mm
G1 G1/4"-HE
G2 G1/2"-HE
G3 G1/2"-HE
H 70 mm
L 199,5 mm
L1 279,5 mm
L2 10,5 mm
X1 183 mm
Y1 55 mm