SEM-C 50 SDA NC AS

N° de artículo: 10.02.02.03207
Eyector multietapa (regulable) con alta capacidad de aspiración
Tamaño: 50
con: Silenciador axial
Capacidad de aspiración (max):
554 l/min
Consumo de aire (con asp.): 190 l/min
Vacío (max): -850 mbar
Control: Cerrada sin corriente
Diseño: Con sistema de expulsión
SEM-C 50 SDA NC AS
Atributo Valor
B 94,5 mm
B1 210 mm
d 5,5 mm
D1 50 mm
G1 G1/4"-HE
G2 G3/4"-HE
G3 G3/4"-HE
H 80 mm
L 219,5 mm
L1 339,5 mm
L2 10,5 mm
X1 183 mm
Y1 55 mm