SEM-C 100 SDA NC AS VD

N° de artículo: 10.02.02.03210

Eyector multietapa (regulable) con alta capacidad de aspiración

Tamaño100
Función adicionalSilenciador axial
Capacidad de aspiración (max)673 l/min
Consumo de aire con asp.246 l/min
Vacío (max.)-800 mbar
ControlCerrada sin corriente
Tipo de Eyectores compactosCon sistema de expulsión
SEM-C 100 SDA NC AS VD
Atributo Valor
B 116,50 mm
B1 232 mm
d 5,50 mm
D1 50 mm
G1 G1/4"-HE
G2 G1"-HE
G3 G3/4"-HE
H 90 mm
L 219,50 mm
L1 339,50 mm
L2 10,50 mm
X1 183 mm
Y1 55 mm
Atributo Valor
Capacidad de aspiración (max) 673 l/min
Grado de evacuación 81 %
Consumo de aire con asp. 246 l/min
Control Cerrada sin corriente
Peso 2,19 kg
Temperatura de trabajo 0 ... 50 °C
Tamaño 100
Familia de productos SEM-C


Nota: Consumo de aire: A una presión de servicio óptima Diámetro interno tubo: Para máx. 2 m longitud
Métrico       Imperial
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
Instrucciones de pedido: SEM-C 100 SDA NC AS VD

El eyector compacto SEM-C se suministra como producto listo para su conexión (cables no incluidos).

 

Repuestos disponibles: silenciador

Accesorios disponibles: cable de conexión, distribuidor para control de aire