Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Eyector multietapa (regulable) con alta capacidad de aspiración
Tamaño | 100 |
Función adicional | Silenciador axial |
Capacidad de aspiración (max) | 673 l/min |
Consumo de aire con asp. | 246 l/min |
Vacío (max.) | -800 mbar |
Control | Abierta sin corriente |
Tipo de Eyectores compactos | Con sistema de expulsión |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 116,50 mm |
B1 | 232 mm |
d | 5,50 mm |
D1 | 50 mm |
G1 | G1/4"-HE |
G2 | G1"-HE |
G3 | G3/4"-HE |
H | 90 mm |
L | 219,50 mm |
L1 | 339,50 mm |
L2 | 10,50 mm |
X1 | 183 mm |
Y1 | 55 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Capacidad de aspiración (max) | 673 l/min |
Grado de evacuación | 81 % |
Consumo de aire con asp. | 246 l/min |
Control | Abierta sin corriente |
Peso | 2,19 kg |
Temperatura de trabajo | 0 ... 50 °C |
Tamaño | 100 |
Familia de productos | SEM-C |
Instrucciones de pedido: SEM-C 100 SDA NO AS VD
El eyector compacto SEM-C se suministra como producto listo para su conexión (cables no incluidos).
Repuestos disponibles: silenciador
Accesorios disponibles: cable de conexión, distribuidor para control de aire