Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Tooling-System-Schmalz-Eyector
Diámetro de toberas | 1 mm |
Funcionalidad del eyector | Sistema de ahorro de aire neumático |
Función adicional | vacuostato electrónico |
Tipo de Eyectores compactos | Diseño izquierda |
Margen presión (presión servicio) | 4,0 ... 6,0 bar |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 44,50 mm |
B3 | 14,20 mm |
d | 4,30 mm |
d1 | 13,80 mm |
D | 27 mm |
G1 | G1/8"-HE |
G3 | M8-MA |
G4 | G1/8"-HE |
H | 38,30 mm |
H1 | 39,80 mm |
H2 | 29,30 mm |
L | 52 mm |
L1 | 88,10 mm |
L2 | 29,50 mm |
L3 | 8 mm |
L4 | 22 mm |
X1 | 28 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Diámetro de toberas | 1 mm |
Grado de evacuación | 85 % |
Capacidad de aspiración (max) | 36 l/min |
Capacidad de aspiración (max) | 2,10 m³/h |
Consumo de aire con asp. | 65 l/min |
Consumo de aire con asp. | 3,90 m³/h |
Max. consumo de aire quitar soplando | 92 l/min |
Margen presión (presión servicio) | 4,0 ... 6,0 bar |
Peso | 180 g |
Margen presión (presión servicio) | 58,0 ... 87,0 |
Capacidad de aspiración (max) | 1,27 cfm |
Consumo de aire con asp. | 2,30 cfm |
Consumo de aire (descarga) | 3,18 cfm |
Vacío (max.) | 25,10 inHg |
Familia de productos | SEAC-RP |
Instrucciones de pedido: SEAC 10 RP VS-T L
El eyector con sistema de expulsión SEAC RP se suministra como producto listo para su conexión (cables no incluidos).
Accesorios disponibles: cable de conexión, soporte (adaptor de eyector)