SMPi 15 NO VD M12-5

N° de artículo: 10.02.02.03336

Eyector compacto "MEGA PUMP" con función Power en la descarga

Diámetro de toberas1,5 mm
Capacidad de aspiración (max)75 l/min
Consumo de aire con asp.115 l/min
Margen presión (presión servicio)4,0 ... 7,0 bar
Vacío (max.)-850 mbar
ControlAbierta sin corriente
Funcionalidad del eyectorvacuostato digital
Conexión eléctricaConnector M12, 5 pol
Tipo prot. IPIP 65
SMPi 15 NO VD M12-5
Atributo Valor
B 22 mm
d 6,60 mm
G1 G1/4"-HE
G2 G3/8"-HE
G3 M12x1-MA
G4 M4-HE
H 181,50 mm
H1 131,50 mm
H2 71,50 mm
H3 87,50 mm
H4 76 mm
L 118,50 mm
L1 129,70 mm
L2 112,50 mm
L3 67,50 mm
X1 27,50 mm
X2 14 mm
Y2 30 mm
Atributo Valor
Grado de evacuación 85 %
Capacidad de aspiración (max) 4,50 m³/h
Capacidad de aspiración (max) 75 l/min
Consumo de aire con asp. 7,20 m³/h
Consumo de aire con asp. 115 l/min
Max. consumo de aire quitar soplando 200 l/min
Nivel de sonido libre 75 dB(A)
Margen presión (presión servicio) 4,0 ... 7,0 bar
Diámetro interior tubo (recom.) aire comprimido 6 mm
Diámetro interior tubo (recom.) vacío 6 mm
Control Abierta sin corriente
Diámetro de toberas 1,50 mm
Peso 0,56 kg
Temperatura de trabajo 0 ... 50 °C
Margen presión (presión servicio) 58,0 ... 101,5
Capacidad de aspiración (max) 2,65 cfm
Consumo de aire con asp. 4,06 cfm
Vacío (max.) -25,10 inHg
Familia de productos SMPi


Nota: La tensión de alimentación para interruptores de vacío y válvulas electromagnéticas es de 24V DC Consumo de aire: A una presión de servicio óptima Diámetro interno tubo: Para máx. 2 m longitud
Métrico       Imperial
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
El software correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Software

Idioma

Instrucciones de pedido: SMPi 15 NO VD M12-5

El eyector compacto SCPi / SMPi se suministra como producto listo para su conexión (cables no incluidos).


Accesorios disponibles: cable de conexión, distribuidor de conexiones, placa de conexión de aire comprimido, placa ciega de eyector, conexión Quick-Change, probador de eyector