Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Eyector compacto "MEGA PUMP" con función Power en la descarga
Diámetro de toberas | 1,5 mm |
Capacidad de aspiración (max) | 75 l/min |
Consumo de aire con asp. | 115 l/min |
Margen presión (presión servicio) | 4,0 ... 7,0 bar |
Vacío (max.) | -850 mbar |
Control | Válvula piloto doble |
Funcionalidad del eyector | Sistema de ahorro de aire digital |
Conexión eléctrica | Connector M12, 5 pol |
Tipo prot. IP | IP 65 |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 22 mm |
d | 6,60 mm |
G1 | G1/4"-HE |
G2 | G3/8"-HE |
G3 | M12x1-MA |
G4 | M4-HE |
H | 181,50 mm |
H1 | 131,50 mm |
H2 | 71,50 mm |
H3 | 87,50 mm |
H4 | 76 mm |
L | 118,50 mm |
L1 | 129,70 mm |
L2 | 112,50 mm |
L3 | 67,50 mm |
X1 | 27,50 mm |
X2 | 14 mm |
Y2 | 30 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Grado de evacuación | 85 % |
Capacidad de aspiración (max) | 4,50 m³/h |
Capacidad de aspiración (max) | 75 l/min |
Consumo de aire con asp. | 7,20 m³/h |
Consumo de aire con asp. | 115 l/min |
Max. consumo de aire quitar soplando | 200 l/min |
Nivel de sonido libre | 75 dB(A) |
Margen presión (presión servicio) | 4,0 ... 7,0 bar |
Diámetro interior tubo (recom.) aire comprimido | 6 mm |
Diámetro interior tubo (recom.) vacío | 6 mm |
Control | Válvula piloto doble |
Diámetro de toberas | 1,50 mm |
Peso | 0,56 kg |
Temperatura de trabajo | 0 ... 50 °C |
Margen presión (presión servicio) | 58,0 ... 101,5 |
Capacidad de aspiración (max) | 2,65 cfm |
Consumo de aire con asp. | 4,06 cfm |
Vacío (max.) | -25,10 inHg |
Familia de productos | SMPi |
Instrucciones de pedido: SMPi 15 IMP RD M12-5
El eyector compacto SCPi / SMPi se suministra como producto listo para su conexión (cables no incluidos).
Accesorios disponibles: cable de conexión, distribuidor de conexiones, placa de conexión de aire comprimido, placa ciega de eyector, conexión Quick-Change, probador de eyector