ADP-Q 90.5x22x29.7 SMPi/SCPi

N° de artículo: 10.02.02.03463

Placa base para confeccionar bloques de eyectores

Margen presión (presión servicio) bar
Número de conexiones1
Longitud L90,5 mm
Anchura B22 mm
Altura H29,7 mm
Usa construcciEyectores compactos SMPI/SCPI
Diámetro interior d8 mm
ADP-Q 90.5x22x29.7 SMPi/SCPi
Atributo Valor
B 22 mm
d 8 mm
H 29,70 mm
L 90,50 mm
X1 30 mm
X2 9 mm
Atributo Valor
Peso 233,60 g

Instrucciones de pedido: ADP-Q 90.5x22x29.7 SMPi/SCPi