ADP-EJ 45.5x21x44-G1/4-IG SEAC VA-S

N° de artículo: 10.02.02.03483
Adaptador de eyector
Longitud L: 45.5 mm
Anchura B: 21 mm
Altura H: 44 mm
Rosca G1: G1/4"-HE
para: Eyectores compactos SEAC
Diseño: Conexión de vacío lateral
ADP-EJ 45.5x21x44-G1/4-IG SEAC VA-S
Atributo Valor
B 21 mm
B2 7 mm
d 6,6 mm
d2 11 mm
G1 G1/4"-HE
H 44 mm
L 45,5 mm
L2 22 mm
X1 30 mm