SEAC 10 ECO

N° de artículo: 10.02.02.03702
Tooling-System-Schmalz-Eyector
Tam. de toberas: 1,0 mm
con: atmospheric release
Margen presión (presión servicio):
4,0 ... 6,0 bar
SEAC 10 ECO
Atributo Valor
B 28,5 mm
B3 16,1 mm
D 27 mm
G1 G1/8"-HE
H 24 mm
L 46 mm
L1 77,5 mm
L3 6 mm
X1 28 mm