Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Eyector compacto con Condition Monitoring et ahorro de aire
Diámetro de toberas | 2,5 mm |
Control | Abierta sin corriente |
Conexión eléctrica | 2xConnect M12, 5+5 pol |
Comunicaci | IO-Link (Class A) |
Capacidad de aspiración (max) | 185 l/min |
Consumo de aire con asp. | 290 l/min |
Margen presión (presión servicio) | 3,0 ... 6,0 bar |
Vacío (max.) | 850 mbar |
Nivel de sonido libre | 67 dB(A) |
Tipo prot. IP | IP 65 |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 39 mm |
B2 | 6,80 mm |
d | 5,50 mm |
G1 | G3/8"-HE |
G2 | M12x1-MA |
G3 | M5-HE |
H | 108 mm |
H1 | 134 mm |
H2 | 54 mm |
H3 | 6 mm |
L | 210 mm |
L2 | 5 mm |
L3 | 97 mm |
L4 | 35,50 mm |
X1 | 89 mm |
X2 | 42 mm |
Y1 | 10 mm |
Y2 | 24 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Diámetro de toberas | 2,50 mm |
Grado de evacuación | 85 % |
Capacidad de aspiración (max) | 185 l/min |
Capacidad de aspiración (max) | 11,10 m³/h |
Capacidad de aspiración (max) | 6,53 cfm |
Consumo de aire con asp. | 290 l/min |
Consumo de aire con asp. | 17,40 m³/h |
Consumo de aire con asp. | 10,24 cfm |
Nivel de sonido libre | 67 dB(A) |
Margen presión (presión servicio) | 43,5 ... 87,0 |
Margen presión (presión servicio) | 3,0 ... 6,0 bar |
Max. consumo de aire quitar soplando | 200 l/min |
Consumo de aire (descarga) | 7,06 cfm |
Consumo de aire (descarga) | 12 m³/h |
Diámetro interior tubo (recom.) aire comprimido | 8 mm |
Diámetro interior tubo (recom.) vacío | 9 mm |
Control | Abierta sin corriente |
Peso | 0,77 kg |
Temperatura de trabajo | 0 ... 50 °C |
Familia de productos | SXPi |
Instrucciones de pedido: SXPi 25 NO H 2xM12-5
El eyector compacto X-Pump SXPi / SXMPi se suministra como producto listo para su conexión (cables no incluidos).
Accesorios disponibles: cable de conexión, placa base, probador de eyector