SXPi 25 NO Q 2xM12-5

N° de artículo: 10.02.02.03779
Eyector compacto con Condition Monitoring et ahorro de aire
Tam. de toberas: 2,5 mm
Control: Abierta sin corriente
Neum. Conexión: Quick Change
Conexión eléctrica:
2xConnect M12, 5+5 pol
Comunicación: IO-Link (Class A)
Capacidad de aspiración (max):
185 l/min
Consumo de aire (con asp.): 290 l/min
Vacío (max): 850 mbar
Nivel acústico (libre): 67 dB
Tipo prot.: IP 65
SXPi 25 NO Q 2xM12-5
Atributo Valor
B 39 mm
d 5,5 mm
G2 M12x1-MA
H 108 mm
H1 120 mm
H2 54 mm
H3 6 mm
L 210 mm
L2 5 mm
L3 97 mm
X1 89 mm
Y1 10 mm