SXMPi 25 NO H 2xM12-5

N° de artículo: 10.02.02.03802

Eyector compacto con Condition Monitoring y confunción Power en la descarga et ahorro de aire

Diámetro de toberas2,5 mm
ControlAbierta sin corriente
Conexión eléctrica2xConnect M12, 5+5 pol
ComunicaciIO-Link (Class A)
Capacidad de aspiración (max)185 l/min
Consumo de aire con asp.290 l/min
Margen presión (presión servicio)3,0 ... 6,0 bar
Vacío (max.)-850 mbar
Nivel de sonido libre67 dB(A)
Tipo prot. IPIP 65
SXMPi 25 NO H 2xM12-5
Atributo Valor
B 39 mm
B2 6,80 mm
d 5,50 mm
G1 G3/8"-HE
G2 M12x1-MA
G3 M5-HE
H 108 mm
H1 160 mm
H2 54 mm
H3 6 mm
H4 26 mm
L 210 mm
L2 5 mm
L3 97 mm
L4 35,50 mm
X1 89 mm
X2 42 mm
Y1 10 mm
Y2 24 mm
Atributo Valor
Diámetro de toberas 2,50 mm
Grado de evacuación 85 %
Capacidad de aspiración (max) 185 l/min
Capacidad de aspiración (max) 11,10 m³/h
Capacidad de aspiración (max) 6,53 cfm
Consumo de aire con asp. 290 l/min
Consumo de aire con asp. 17,40 m³/h
Consumo de aire con asp. 10,24 cfm
Nivel de sonido libre 67 dB(A)
Margen presión (presión servicio) 43,5 ... 87,0
Margen presión (presión servicio) 3,0 ... 6,0 bar
Max. consumo de aire quitar soplando 320 l/min
Diámetro interior tubo (recom.) aire comprimido 8 mm
Diámetro interior tubo (recom.) vacío 9 mm
Control Abierta sin corriente
Peso 0,91 kg
Temperatura de trabajo 0 ... 50 °C
Familia de productos SXMPi


Nota: La tensión de alimentación para interruptores de vacío y válvulas electromagnéticas es de 24V DC Consumo de aire: A una presión de servicio óptima Diámetro interno tubo: Para máx. 2 m longitud
Métrico       Imperial
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
El software correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Software

Idioma

Instrucciones de pedido: SXMPi 25 NO H 2xM12-5

El eyector compacto X-Pump SXPi / SXMPi se suministra como producto listo para su conexión (cables no incluidos).

 

Accesorios disponibles: cable de conexión, placa base, probador de eyector