SXMPi 25 NC Q M12-8

N° de artículo: 10.02.02.03809
Eyector compacto con Condition Monitoring y confunción Power en la descarga et ahorro de aire
Tam. de toberas: 2,5 mm
Control: Cerrada sin corriente
Neum. Conexión: Quick Change
Conexión eléctrica:
Connector M12, 8 pol
Capacidad de aspiración (max):
185 l/min
Consumo de aire (con asp.): 290 l/min
Comunicación: IO-Link (Class A)
Vacío (max): -850 mbar
Nivel acústico (libre): 67 dB
Tipo prot.: IP 65
SXMPi 25 NC Q M12-8
Atributo Valor
B 39 mm
d 5,5 mm
G2 M12x1-MA
H 146 mm
H1 160 mm
H2 54 mm
H3 6 mm
L 210 mm
L2 5 mm
L3 97 mm
X1 89 mm
Y1 10 mm