SXMPi 30 IMP Q 2xM12-5

N° de artículo: 10.02.02.03823
Eyector compacto con Condition Monitoring y confunción Power en la descarga et ahorro de aire
Tam. de toberas: 3,0 mm
Control: Válvula a impulsos
Neum. Conexión: Quick Change
Conexión eléctrica:
2xConnect M12, 5+5 pol
Capacidad de aspiración (max):
220 l/min
Consumo de aire (con asp.): 380 l/min
Comunicación: IO-Link (Class A)
Vacío (max): -850 mbar
Nivel acústico (libre): 72 dB
Tipo prot.: IP 65
SXMPi 30 IMP Q 2xM12-5
Atributo Valor
B 39 mm
d 5,5 mm
G2 M12x1-MA
H 108 mm
H1 146 mm
H2 54 mm
H3 6 mm
H4 26 mm
L 210 mm
L2 5 mm
L3 97 mm
X1 89 mm
Y1 10 mm