Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Tooling-System-Schmalz-Eyector
Diámetro de toberas | 1 mm |
Margen presión (presión servicio) | 4,0 ... 6,0 bar |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 31 mm |
B1 | 34,60 mm |
B3 | 15,50 mm |
D | 27 mm |
d | 7,50 mm |
G1 | G1/8"-HE |
G4 | G1/8"-HE |
H | 21,50 mm |
L | 46 mm |
L1 | 77 mm |
L3 | 6 mm |
X1 | 28 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Diámetro de toberas | 1 mm |
Grado de evacuación | 85 % |
Capacidad de aspiración (max) | 35 l/min |
Capacidad de aspiración (max) | 2,10 m³/h |
Consumo de aire con asp. | 52 l/min |
Consumo de aire con asp. | 3,12 m³/h |
Max. consumo de aire quitar soplando | 60 l/min |
Consumo de aire (descarga) | 3,60 m³/h |
Margen presión (presión servicio) | 4,0 ... 6,0 bar |
Peso | 62 g |
Margen presión (presión servicio) | 58,0 ... 87,0 |
Capacidad de aspiración (max) | 1,24 cfm |
Consumo de aire con asp. | 1,84 cfm |
Consumo de aire (descarga) | 2,12 cfm |
Temperatura de trabajo | 0 ... 60 °C |
Vacío (max.) | 25,10 inHg |
Familia de productos | SEAC |
Instrucciones de pedido: SEAC 10
El eyector con descarga activa SEAC se suministra como producto listo para su conexión.
Accesorios disponibles: soporte (adaptor de eyector)