SEAC 10 VE-SH

N° de artículo: 10.02.02.03876
Tooling-System-Schmalz-Eyector
Tam. de toberas: 1,0 mm
con: Inter vacío eléc / Cap prot.
Margen presión (presión servicio):
4,0 ... 6,0 bar
SEAC 10 VE-SH
Atributo Valor
B 31 mm
B1 34,6 mm
B3 15,5 mm
d 7,5 mm
D 27 mm
G1 G1/8"-HE
G4 G1/8"-HE
H 21,5 mm
H1 27,5 mm
H2 42,5 mm
L 46 mm
L1 77 mm
L3 6 mm
X1 28 mm