SCPS 10 G02 NO M12-5 PNP

N° de artículo: 10.02.02.04113

Eyector compacto con control de ahorro de aire integrado en diseño estrecho

Tam. de toberas10
ConexiónG1/8"(1)-G1/8"(2)
Conexión eléctricaConnector M12, 5 pol
Capacidad de aspiración (max)36 l/min
Consumo de aire con asp.46 l/min
Margen presión (presión servicio)3,0 ... 6,0 bar
Tipo prot. IPIP 65 (con conector)
Vacío (max.)-850 mbar
ControlAbierta sin corriente
Funcionalidad del eyectorSistema de ahorro de aire digital
Tipo interruptor de vacíoConmutación PNP
SCPS 10 G02 NO M12-5 PNP
Atributo Valor
B 18 mm
B1 18,60 mm
d 4,40 mm
d3 2,60 mm
G1 G1/8"-HE
G2 G1/8"-HE
G3 M12x1-MA
H 99 mm
H2 40,80 mm
H3 47,50 mm
H4 16,50 mm
H5 5,50 mm
L 83,80 mm
L1 105 mm
L2 91,50 mm
L3 22 mm
L4 29,50 mm
X1 36,90 mm
X2 16 mm
Y1 12 mm
Y2 12 mm
Atributo Valor
Tam. de toberas 10
Grado de evacuación 85 %
Capacidad de aspiración (max) 2,21 m³/h
Capacidad de aspiración (max) 36 l/min
Consumo de aire con asp. 2,85 m³/h
Consumo de aire con asp. 46 l/min
Consumo de aire (descarga) 7,20 m³/h
Max. consumo de aire quitar soplando 120 l/min
Nivel de sonido libre 75 dB(A)
Nivel de sonido aspirado 61 dB(A)
Margen presión (presión servicio) 3,0 ... 6,0 bar
Diámetro interior tubo (recom.) aire comprimido 4 mm
Diámetro interior tubo (recom.) vacío 4 mm
Peso 0,20 kg
Temperatura de trabajo 0 ... 50 °C
Margen presión (presión servicio) 43,5 ... 87,0
Capacidad de aspiración (max) 1,27 cfm
Consumo de aire con asp. 1,62 cfm
Consumo de aire (descarga) 4,24 cfm
Vacío (max.) -25,10 inHg
Control Abierta sin corriente
Familia de productos SCPS
Métrico       Imperial
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
Instrucciones de pedido: SCPS 10 G02 NO M12-5 PNP

El eyector compacto SCPS / SCPSi se suministra como producto listo para su conexión (cables no incluidos).

 

Accesorios disponibles: cable de conexión, distribuidor, abrazadera para raíl DIN, filtro, placa de conexión de aire comprimido, kit de fijación, sistema del aire de extractor