SCPSi 10 G02 NO M12-5

N° de artículo: 10.02.02.04122
Eyector compacto
Tam. de toberas: 1,0 mm
Conexión: G1/8"(1)-G1/8"(2)
Capacidad de aspiración (max):
36 l/min
Consumo de aire (con asp.): 46 l/min
Nivel acústico (libre): 75 dB
en la pres de func.: 2,0 ... 6,0 bar
Vacío (max): -850 mbar
Control: Abierta sin corriente
con: Func. de ahorro de aire digit
Conexión eléctrica:
Conector M12, 5 pol
Tipo prot.: IP 65 (con conector)
Conexión: M12-5
SCPSi 10 G02 NO M12-5
Atributo Valor
B 18 mm
B1 18,6 mm
d 4,4 mm
d3 2,6 mm
G1 G1/8"-HE
G2 G1/8"-HE
G3 M12x1-MA
H 99 mm
H2 40,8 mm
H3 47,5 mm
H4 16,5 mm
H5 5,5 mm
L 83,8 mm
L1 105 mm
L2 91,5 mm
L3 22 mm
L4 29,5 mm
X1 36,9 mm
X2 16 mm
Y1 12 mm
Y2 12 mm