Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Eyector comp. c. control de ahorro de aire integrado en diseño estiliz. y funcionalidad IO-Link
Tam. de toberas | 15 |
Conexión | G1/8"(1)-G1/8"(2) |
Conexión eléctrica | Conector M12, 5 pol |
Capacidad de aspiración (max) | 65,5 l/min |
Consumo de aire con asp. | 98,5 l/min |
Margen presión (presión servicio) | 3,0 ... 6,0 bar |
Tipo prot. IP | IP 65 (con conector) |
Vacío (max.) | -850 mbar |
Control | Abierta sin corriente |
Funcionalidad del eyector | Sistema de ahorro de aire digital |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 18 mm |
B1 | 18,60 mm |
d | 4,40 mm |
d3 | 2,60 mm |
G1 | G1/8"-HE |
G2 | G1/8"-HE |
G3 | M12x1-MA |
H | 99 mm |
H2 | 40,80 mm |
H3 | 47,50 mm |
H4 | 16,50 mm |
H5 | 5,50 mm |
L | 83,80 mm |
L1 | 105 mm |
L2 | 91,50 mm |
L3 | 22 mm |
L4 | 29,50 mm |
X1 | 36,90 mm |
X2 | 16 mm |
Y1 | 12 mm |
Y2 | 12 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Tam. de toberas | 15 |
Grado de evacuación | 85 % |
Capacidad de aspiración (max) | 4,03 m³/h |
Capacidad de aspiración (max) | 65,50 l/min |
Consumo de aire con asp. | 6,03 m³/h |
Consumo de aire con asp. | 98,50 l/min |
Consumo de aire (descarga) | 7,20 m³/h |
Max. consumo de aire quitar soplando | 120 l/min |
Nivel de sonido libre | 77 dB(A) |
Nivel de sonido aspirado | 65 dB(A) |
Margen presión (presión servicio) | 3,0 ... 6,0 bar |
Diámetro interior tubo (recom.) aire comprimido | 4 mm |
Diámetro interior tubo (recom.) vacío | 6 mm |
Peso | 0,20 kg |
Temperatura de trabajo | 0 ... 50 °C |
Margen presión (presión servicio) | 43,5 ... 87,0 |
Capacidad de aspiración (max) | 2,31 cfm |
Consumo de aire con asp. | 3,48 cfm |
Consumo de aire (descarga) | 4,24 cfm |
Vacío (max.) | -25,10 inHg |
Control | Abierta sin corriente |
Familia de productos | SCPSi |
Instrucciones de pedido: SCPSi 15 G02 NO M12-5
El eyector compacto SCPS / SCPSi se suministra como producto listo para su conexión (cables no incluidos).
Accesorios disponibles: cable de conexión, distribuidor, abrazadera para raíl DIN, filtro, placa de conexión de aire comprimido, kit de fijación, sistema del aire de extractor