GP 4 SCPS 07..15 G2

N° de artículo: 10.02.02.04338

Distribuidor de aire comprimido como conexión colectiva y para la fijación de eyectores

Número de conexiones4
Longitud L108 mm
Anchura B38 mm
Altura H34 mm
Peso200,3 g
GP 4 SCPS 07..15 G2
Atributo Valor
B 38 mm
d 5,50 mm
G1 G1/4"-HE
G2 M5-HE
G3 G1/8"-MA
H 34 mm
H2 4,50 mm
L 108 mm
L1 111 mm
X1 93 mm
X2 25 mm
Y1 25 mm
Y2 25 mm
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

La documentación también está disponible completamente en inglés.

Documentos

Idioma

Instrucciones de pedido: GP 4 SCPS 07..15 G2