SCPS 2-14 G02 NC M12-5 PNP

N° de artículo: 10.02.02.04364

Eyector compacto con control de ahorro de aire integrado en diseño estrecho

Tam. de toberas2-14
ConexiónG1/8"(1)-G1/8"(2)
Conexión eléctricaConnector M12, 5 pol
Capacidad de aspiración (max)71,5 l/min
Consumo de aire con asp.82 l/min
Margen presión (presión servicio)3,0 ... 6,0 bar
Tipo prot. IPIP 65 (con conector)
Vacío (max.)-850 mbar
ControlCerrada sin corriente
Funcionalidad del eyectorSistema de ahorro de aire digital
Tipo interruptor de vacíoConmutación PNP
SCPS 2-14 G02 NC M12-5 PNP
Atributo Valor
B 18 mm
B1 18,60 mm
d 4,40 mm
d3 2,60 mm
G1 G1/8"-HE
G2 G1/8"-HE
G3 M12x1-MA
H 99 mm
H2 40,80 mm
H3 47,50 mm
H4 16,50 mm
H5 5,50 mm
L 92,50 mm
L1 106 mm
L2 91,50 mm
L3 22 mm
L4 29,50 mm
X1 36,90 mm
X2 16 mm
Y1 12 mm
Y2 12 mm
Atributo Valor
Tam. de toberas 2-14
Grado de evacuación 85 %
Capacidad de aspiración (max) 4,40 m³/h
Capacidad de aspiración (max) 71,50 l/min
Consumo de aire con asp. 5,04 m³/h
Consumo de aire con asp. 82 l/min
Consumo de aire (descarga) 7,20 m³/h
Max. consumo de aire quitar soplando 120 l/min
Nivel de sonido libre 75 dB(A)
Nivel de sonido aspirado 70 dB(A)
Margen presión (presión servicio) 3,0 ... 6,0 bar
Diámetro interior tubo (recom.) aire comprimido 4 mm
Diámetro interior tubo (recom.) vacío 6 mm
Peso 0,20 kg
Temperatura de trabajo 0 ... 50 °C
Margen presión (presión servicio) 43,5 ... 87,0
Capacidad de aspiración (max) 2,52 cfm
Consumo de aire con asp. 2,90 cfm
Consumo de aire (descarga) 4,24 cfm
Vacío (max.) -25,10 inHg
Control Cerrada sin corriente
Familia de productos SCPS
Métrico       Imperial
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

La documentación también está disponible completamente en inglés.

Documentos

Idioma

Instrucciones de pedido: SCPS 2-14 G02 NC M12-5 PNP

El eyector compacto SCPS / SCPSi se suministra como producto listo para su conexión (cables no incluidos).

 

Accesorios disponibles: cable de conexión, distribuidor, abrazadera para raíl DIN, filtro, placa de conexión de aire comprimido, kit de fijación, sistema del aire de extractor