Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Eyector compacto con funcionalidad de válvula integrada en diseño estrecho
Tam. de toberas | 2-07 |
Conexión | Tubo flex. D6(1)-D6(2) |
Capacidad de aspiración (max) | 37 l/min |
Consumo de aire con asp. | 22 l/min |
Vacío (max.) | -850 mbar |
Control | Cerrada sin corriente |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 18 mm |
B1 | 18,60 mm |
d | 4,40 mm |
d1 | 6 mm |
d2 | 6 mm |
d3 | 2,60 mm |
H | 77,50 mm |
H1 | 97 mm |
H2 | 40,80 mm |
H3 | 47,50 mm |
H4 | 16,50 mm |
H5 | 5,50 mm |
L | 94 mm |
L1 | 109,50 mm |
L2 | 81,40 mm |
L3 | 22 mm |
L4 | 29,50 mm |
X1 | 36,90 mm |
Y1 | 12 mm |
Y2 | 12 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Tam. de toberas | 2-07 |
Grado de evacuación | 85 % |
Capacidad de aspiración (max) | 37 l/min |
Capacidad de aspiración (max) | 2,28 m³/h |
Margen presión (presión servicio) | 3,0 ... 6,0 bar |
Presión óptima | 4,50 bar |
Tipo prot. IP | IP 40 (con conector) |
Peso | 0,17 kg |
Control | Cerrada sin corriente |
Familia de productos | SCPSb |
Instrucciones de pedido: SCPSb 2-07 S04 NC
El eyector compacto SCPSb se suministra como producto listo para su conexión (cables no incluidos).
Accesorios disponibles: cable de conexión, abrazadera para raíl DIN, filtro de vacío, placa de conexión de aire comprimido, kit de fijación, sistema del aire de extractor