SCPSb 2-09 S04 NO

N° de artículo: 10.02.02.04373
Eyector compacto
Tam. de toberas:
0,9 (de dos etapas) mm
Conexión: Tubo flex. D6(1)-D6(2)
Capacidad de aspiración (max):
49.5 l/min
Consumo de aire (con asp.): 40.5 l/min
Vacío (max): -850 mbar
Control: Abierta sin corriente
SCPSb 2-09 S04 NO
Atributo Valor
B 18 mm
B1 18,6 mm
d 4,4 mm
d1 6 mm
d2 6 mm
d3 2,6 mm
H 77,5 mm
H1 97 mm
H2 40,8 mm
H3 47,5 mm
H4 16,5 mm
H5 5,5 mm
L 94 mm
L1 109,5 mm
L2 81,4 mm
L3 22 mm
L4 29,5 mm
X1 36,9 mm
Y1 12 mm
Y2 12 mm