Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Distribuidor de aire comprimido como conexión colectiva y para la fijación de eyectores
Número de conexiones | 3 |
Longitud L | 89,4 mm |
Anchura B | 38 mm |
Altura H | 34 mm |
Peso | 177 g |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 38 mm |
d | 5,50 mm |
G1 | G1/4"-HE |
G2 | M5-HE |
G3 | G1/8"-MA |
H | 34 mm |
H2 | 4,50 mm |
L | 89,40 mm |
L1 | 91,90 mm |
X1 | 74,40 mm |
Y1 | 25 mm |
Instrucciones de pedido: GP 3 SCPS 07..15 G2